- Ürün numarası:
- SV 3565.015
- Malzeme
- Cu lameller: Yüksek saflıkta elektrolit bakır F20
İzolasyon: Yüksek dirençli vinil karışımı, genleşme %370, sıcaklık: -30 °C...+105 °C, UL-94 V0 uyarınca yangından korunma, dielektrik dayanımı: 20 kV/mm - Uzunluk
- 2.000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 165 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 125 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 195 A
- Bilgi
- Yapı = Bara yaprak sayısı x bara yaprak genişliği x bara yaprak kalınlığı
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Ortam sıcaklığı ve sıcaklık artışı toplandığında, lamelli düz bakır baranın iletken sıcaklığı elde edilir. Örnek: 3565.005 180 A ile yüklüdür, yani sıcaklık 30 K yükselir. 35 °C ortam sıcaklığında böylece 35 °C + 30 K = 65 °C iletken sıcaklığı elde edilir.
- Lamelli yassı bakır modeli
- Lamel sayısı: 8
Lamel genişliği: 6 mm
Lamel kalınlığı: 0,5 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,93 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,43
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177666726
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303