- Ürün numarası:
- SV 3569.005
- Malzeme
- Cu lameller: Yüksek saflıkta elektrolit bakır F20
İzolasyon: Yüksek dirençli vinil karışımı, genleşme %370, sıcaklık: -30 °C...+105 °C, UL-94 V0 uyarınca yangından korunma, dielektrik dayanımı: 20 kV/mm
- Uzunluk
- 2.000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 480 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 365 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 575 A
- Bilgi
- Yapı = Bara yaprak sayısı x bara yaprak genişliği x bara yaprak kalınlığı
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Ortam sıcaklığı ve sıcaklık artışı toplandığında, lamelli düz bakır baranın iletken sıcaklığı elde edilir. Örnek: 3565.005 180 A ile yüklüdür, yani sıcaklık 30 K yükselir. 35 °C ortam sıcaklığında böylece 35 °C + 30 K = 65 °C iletken sıcaklığı elde edilir.
- Lamelli yassı bakır modeli
- Lamel sayısı: 10
Lamel genişliği: 15,5 mm
Lamel kalınlığı: 0,8 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,72 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 2,22
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177666757
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
-
SV Esnek bara, 10x15,5x0,8mm, L:2m, (30K 350A)