- Ürün numarası:
- SV 9320.030
- Ürün açıklaması
- Dikdörtgen baraları birleştirmek için, delme gerekmez.
- Malzeme
- Üst parça: Çelik sac, çinko kaplamalı, pasifleştirilmiş
Temas plakası: E-Cu, gümüş kaplamalı
- Bağlantı çeşidi
- Panodan panoya sıralı bağlantı
- Baralar için uygun
- 20 x 5 - 30 x 10 mm
- Paketteki adet
- 3 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,082 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,35
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177149830
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Ürün açıklaması
-
SV Bara birleş. kiti, pano geçiş, düz bara,3'lü pk