- Ürün numarası:
- SV 9635.110
- Çalışma şekli
- Panoda güç şalterlerinin mekanik olarak sabitlenmesi ve doğrudan kontaklaması için
- Devre kesicinin değişken ayarlanabilir sabitleme noktalarıyla montajı (M4)
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- CB cihaz adaptörü seçiminde güç şalterinin sabitleme mesafesi dikkate alınmalıdır
- Kullanılan devre kesiciye bağlı olarak, güçte bir azalma olabilir
- Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
- Anma akımı maks.
- 160 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Ölçüler
- Genişlik: 90 mm
Yükseklik: 160 mm
Derinlik: 45 mm
- Distance between fixing points
- 30 mm
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Üretici (tip) için uygun
- ABB (XT2)
- Allen Bradley (140G-H)
- Eaton (NZM1)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,588 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,276
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177951846
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV CB component adaptor 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 30 mm