- Ürün numarası:
- SV 9635.025
- Çalışma şekli
- Kolay geçmeli montaj sayesinde bileşenlerin güvenli yerleşimi ve montajı için temas korumalı bara yüzeyi
- Bazada ön kabartmalı bölme birimleri sayesinde bileşenler emniyetli ve hızlı şekilde konumlandırılabilir
- Pano üzerinde doğrudan kontaklama ile kablolama çabalarının azaltılması
- Malzeme
- Poliamid
Polikarbonat
E-Cu
UL 94 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Entegre baralar dahil
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Anma akımı maks.
- 160 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Bilgi
- Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
- Normlar
- UL 508
- IEC 61 439
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 160 mm
Derinlik: 45,1 mm
- for mounting plate assembly
- Evet
- Paketteki adet
- 1 adet
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 1,34
- Gümrük tarifesi numarası
- 85469010
- EAN
- 4028177978430
- ETIM 8
- EC001900
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 600x160x45.1 mm (RiLine Compact)