- Ürün numarası:
- SV 9635.300
- Dizayn
- Entegre sigorta tutuculu
- Çalışma şekli
- Panoda elektrik ekipmanının mekanik olarak sabitlenmesi ve doğrudan kontaklaması için
- Malzeme
- Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
- Anma akımı maks.
- 16 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Sigorta tipi için (sınıf)
- CC
- Elektrik değerleri UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Bağlantı hatları (AWG)
- AWG 14
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 125 mm
- Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
- 1 / 10 mm
- Taşıyıcı ray tipi
- sabit
- Ölçüler
- Genişlik: 22,5 mm
Yükseklik: 160 mm
Derinlik: 80 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,134 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,02
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177817388
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV Component adaptor, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, for fuse 10x38 mm/Class CC, connection cable AWG 14 (L: 125 mm), WH: 22,5x160 mm