- Ürün numarası:
- SV 9635.330
- Dizayn
- Comfort
- Çalışma şekli
- Panoda elektrik ekipmanının mekanik olarak sabitlenmesi ve doğrudan kontaklaması için
- Malzeme
- Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
- Anma akımı maks.
- 16 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Elektrik değerleri UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Bağlantı hatları (AWG)
- AWG 14
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 160 mm
- Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
- 1 / 10 mm
- Taşıyıcı ray tipi
- ayarlanabilir
- Ölçüler
- Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 160 mm
Derinlik: 34,5 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,496 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,026
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177817357
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV Component adaptor (Comfort), 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 14 (L: 120 mm), WH: 45x160 mm