- Ürün numarası:
- SV 9635.383
- Dizayn
- L3
- Çalışma şekli
- Panoda elektrik ekipmanının mekanik olarak sabitlenmesi ve doğrudan kontaklaması için
- Malzeme
- Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- Tercih edilen faz bağlantısına bağlı olarak farklı adaptör versiyonları gerekir
- Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
- Anma akımı maks.
- 63 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V (AC), 1~
- Kutup sayısı
- 1 kutuplu
- Bağlantı hatları (AWG)
- AWG 8
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 100 mm
- Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
- 1 / 10 mm
- Taşıyıcı ray tipi
- sabit
- Ölçüler
- Genişlik: 18 mm
Yükseklik: 160 mm
Derinlik: 35 mm
- Paketteki adet
- 6 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,438 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,026
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177934573
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV component adaptor 63 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L3), connection cable AWG 8, WH: 18 x 160 mm