- Ürün numarası:
- SV 9635.700
- Çalışma şekli
- Bağlı alıcıların emniyeti için
- Entegre test delikleri, sigorta bağlantılarının temas noktalarına ölçüm erişimi sağlar
- Üst kablo çıkışı için NH sigortalı yük ayırıcı 180° döndürülmüş olarak panoya monte edilmelidir
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Gümüş kaplamalı sert bakır
- Renk
- RAL 7035
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- NH boyu için
- 000
- Anma akımı maks.
- 125 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 440 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
- 10 x 10 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 49,5 mm
Yükseklik: 174,5 mm
Derinlik: 96 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,576 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,145
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177937604
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Ürün açıklaması
-
LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)