- Ürün numarası:
- SV 9666.010
- Ürün açıklaması
- Kullanılmayan montaj yüzeylerinin üzerini kapatmak için. Muhafaza kapağı mühürlenebilir.
- Malzeme
- Kapak: Polisitren
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 300 mm
- Yapı boyutu
- Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 1
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 2
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,52 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177675919
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Ürün açıklaması
-
SV ISV Montaj plakasız koruma modül, G/Y, 1/2