- Ürün numarası:
- SV 9666.110
- Ürün açıklaması
- Mümkün olan montaj derinliği 105 - 140 mm. Pano kapağı mühürlenebilir.
- Malzeme
- Kapak: Polisitren
Montaj plakası: Çelik sac, çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 600 mm
- Yapı boyutu
- Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 1
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 4
- Montaj plakası (G x Y)
- 188 mm x 566 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,78 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369001
- EAN
- 4028177676053
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Ürün açıklaması
-
SV ISV Montaj plakası modülü GY:188x566, 1WU 250mm, 4U 600mm