- Ürün numarası:
- SV 9666.170
- Ürün açıklaması
- Bağlantı blokları, şalt cihazları vb. monte etmek için. 35 x 15 mm. taşıyıcı raylarla. 25 mm’lik ölçülerle kaydırılabilir. Kapak kısmı mühürlenebilir.
- Malzeme
- Kapak: Polisitren
Taşıyıcı ray: Çelik sac, galvanize
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 300 mm
- Yapı boyutu
- Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 1
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 2
- 35/15 taşıyıcı ray sayısı
- 2
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,14 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369001
- EAN
- 4028177676138
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Ürün açıklaması
-
SV ISV Destek ray modülü, 1WU, 2U, 2 ray