- Ürün numarası:
- SV 9666.200
- Ürün açıklaması
- Bağlantı blokları, şalt cihazları vb. monte etmek için. 35 x 15 mm. taşıyıcı raylarla. 25 mm’lik ölçülerle kaydırılabilir. Kapak kısmı mühürlenebilir.
- Malzeme
- Kapak: Polisitren
Taşıyıcı ray: Çelik sac, galvanize
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 150 mm
- Yapı boyutu
- Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 2
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 1
- 35/15 taşıyıcı ray sayısı
- 1
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,14 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369001
- EAN
- 4028177676169
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Ürün açıklaması
-
SV ISV Destek ray modülü, 2WU, 1U, 1 ray