Cihaz taşıyıcı ray modülü

Ürün numarası: SV 9666.230

Sıralı klemensler, şalt cihazları vb. monte etmek için. Taşıyıcı raylar 35/15 mm. Muhafaza kapağı mühürlenebilir.

Ürün numarası:
SV 9666.230
Ürün açıklaması
Bağlantı blokları, şalt cihazları vb. monte etmek için. 35 x 15 mm. taşıyıcı raylarla. 25 mm’lik ölçülerle kaydırılabilir. Kapak kısmı mühürlenebilir.
Malzeme
Kapak: Polisitren
Taşıyıcı ray: Çelik sac, galvanize
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 600 mm
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 2
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 4
35/15 taşıyıcı ray sayısı
4
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
3,82 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369001
EAN
4028177676213
ETIM 7.0
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Ürün açıklaması
SV ISV Destek ray modülü, 2WU, 4U, 4 ray
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK