- Ürün numarası:
- SV 9666.240
- Ürün açıklaması
- Sıralı montaj cihazlarını takmak için. 35 x 15 mm. taşıyıcı raylarla. Kapak kısmı mühürlenebilir.
- Malzeme
- Kapak: Polisitren
Taşıyıcı ray: Çelik sac, galvanize
Kapak: Polisitren
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 150 mm
- Yapı boyutu
- Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 1
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 1
Her biri 18 mm olan maks. ayırma birimi: 12
- Taşıyıcı ray sayısı
- 1
- Yuva sayısı
- 1
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,44 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369001
- EAN
- 4028177676220
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Ürün açıklaması
-
SV ISV DIN ray montajlı modül, 1WU, 1U, 1x12 bölüm