- Ürün numarası:
- SV 9666.290
- Ürün açıklaması
- Sıralı montaj cihazlarını takmak için. 35 x 15 mm. taşıyıcı raylarla. Kapak kısmı mühürlenebilir.
- Malzeme
- Kapak: Polisitren
Taşıyıcı ray: Çelik sac, galvanize
Kapak: Polisitren
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 300 mm
- Yapı boyutu
- Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 2
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 2
Her biri 18 mm olan maks. ayırma birimi: 48
- Taşıyıcı ray sayısı
- 2
- Yuva sayısı
- 4
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,52 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369001
- EAN
- 4028177676275
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Ürün açıklaması
-
SV ISV DIN ray montajlı modül, 2WU, 2U, 4x12 bölüm