- Ürün numarası:
- SV 9666.410
- Ürün açıklaması
- Montaj plakası montajı için NH sigortalı yük ayırıcıların montajı için uygun. Kapak kısmı mühürlenebilir.
- Malzeme
- Kapak: Polisitren
Traversler: Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- 2 x Boy 2 (9344.210/.230/.250) veya 1 x Boy 3 (9344.310/.330/.350) NH sigortalı yük ayrıcılar kullanıldığında modül ünitesi olarak: 9666.420 - ayırıcı traversi ve 9666.060 - temas koruma modülü kullanılmalıdır
- Ölçüler
- Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 450 mm
- Yapı boyutu
- Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 1
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 3
- Model no. için uygun
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- Yapı büyüklüğü için
- 1 x Gr. 2
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,05 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177676374
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Ürün açıklaması
-
SV ISV NH ayırıcı modülü, 1WU, 3U, 1xboyut2 için