- Ürün numarası:
- SV 9666.640
- Dizayn
- Bir sayaç takmak için sabitleme rayları
- Ürün açıklaması
- Dahili ölçümler için açık modül. Net sayaç montaj derinliği 170 mm.
- Malzeme
- Sayaç taşıma plakası: Polisitren
Montaj rayları: Çelik sac, çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Sayaç montaj modülünün altında ve üstünde birer adet 1 U ve en az 1 WU Temas koruma modülü/Sıralı montaj cihazları modülü veya Cihaz taşıma rayları modülüne ihtiyaç var.
- Bilgi
- Sayaç montaj modülü, sayaç montaj modülü standardı DIN 43 870/VDE 0603' uygun değildir ve tam izolasyon koşullarını yerine getirmez. Uygun olmayan alanlarda kullanıma, sadece yerel enerji tedarikçisinin onayı üzerine izin verilir.
- Ölçüler
- Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 450 mm
- Yapı boyutu
- Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 1
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 3
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,48 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177676510
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV ISV Ölçü montaj modülü, 1WU, 1U