- Ürün numarası:
- SV 9666.570
- Ürün açıklaması
- NH yük ayırıcı anahtarlar, boyut 00 ila 3 için (3 kutuplu, 100/185 mm bara merkez mesafesi).
- Malzeme
- Kapak: Polisitren
Tutucu: Cam elyaf takviyeli plastik
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Sorunsuz bir kablo bağlantısı oluşturmak için dikey NH yük ayırıcı modüllerinin üstüne veya altına bir temas koruma modülü veya bir bara modülü N/PE monte edilmelidir.
- Ölçüler
- Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 450 mm
- Yapı boyutu
- Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 1
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 3
- Yapı büyüklüğü için
- 3 x Gr. 00
- Model no. için uygun
- 9346.020
- 9346.030
- Baralar için uygun
- 40 x 10 mm
- Baraların orta mesafesi
- 100 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,83 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177676459
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Ürün açıklaması
-
SV ISV NH ayırıcı, 1WU, 3U, 3xboy00, (SV 9346XXX, 185 mm)