- Ürün numarası:
- SV 9666.680
- Ürün açıklaması
- Temas koruma kapağını öne almak için. NH sigortalı yük ayırıcı 00 (3 kutuplu, 60 mm bara merkez mesafesi) kısıtlama olmadan bağlanmasını sağlar.
- Malzeme
- Polisitren
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Kapaklı ve yükseltme çerçeveli NH yük ayırıcılar boyut 00, başka cihazlarla birlikte kullanılamaz
- Ölçüler
- Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 300 mm
- Yapı boyutu
- Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 1
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 2
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,38 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177676565
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV ISV Derinlik çerçevesi, 1 WU, 2U