- Ürün numarası:
- SV 9666.712
- Ürün açıklaması
- Panoda taşıyıcı çerçeveyi dikey olarak ayırmak için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Ölçüler
- Yükseklik: 1.800 mm
- Yapı boyutu
- Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 12
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,306 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177676619
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV ISV Montaj profili, TS 8 için, Y:12, 2'li pk