- Ürün numarası:
- SV 9666.821
- Ürün açıklaması
- Kabinlerine ISV modülleri montajı için.
- Malzeme
- Yuva takımı: Çelik sac, çinko kaplamalı
Taşıyıcı ray: Çelik sac, galvanize
Temas koruması: Çelik sac, boyalı
- Teslimat kapsamı
- Yuva takımı
Taşıyıcı raylar
Dokunma koruması
Montaj malzemeleri dahil
- Yapı boyutu
- Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 2
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 4
- Model no. için uygun
- 1012.X00
- 1076.X00
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 760 mm
Derinlik: 210 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 6,12 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177803770
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV Installation kit (ISV), 2 WU (500 mm), 4 U (600 mm), for AE (WHD: 600x760x210 mm)