- Ürün numarası:
- VX 9666.966
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı(lar), tavan, arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Taban sacları: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası
Kapı(lar)
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Kablo giriş plakaları
Arka panel
Tavan sacı
Kilit: 3 mm double-bit
- Kapı adeti
- 2
- Bilgi
- 600 mm genişliğindeki dağıtım panoları için lütfen VX basic panoları kullanın
- 200 mm baza yüksekliği için, her bir 100 mm baza köşe parçası ve 100 mm kapatma plakası için 2 paket gereklidir
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- Ölçüler
- Genişlik: 1.100 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 400 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 146 kg
- EAN
- 4028177929777
- ETIM 7.0
- EC000214
- ECLASS 8.0
- 27142409
- Ürün açıklaması
-
VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 1100x2000x400 mm, sheet steel, two-door