- Ürün numarası:
- DK 7240.301
- Ürün açıklaması
- Priz çıtası 7x CEE 7/3 (tip F - akım korumalı priz), entegre ekranlı, bağlı tüm alıcıların enerji sarfiyatını ölçer. 482,6 mm (19") uzunluktaki güç uzatma kablosu tercihe göre 19" montaj çerçevesine, muhafaza çerçevesine veya duvar ayracının arka kısmına monte edilebilir. Montaj dirseği dört farklı pozisyonda monte edilebilir ve bu sayede değişik montaj imkanları sağlar. Priz grubu, ek montaj elemanlarına gerek olmaksızın, 25 mm aralıklı bütün profillerde kullanılabilir.
- Fayda
- Ölçme hassasiyeti ± %5
- Çalışma şekli
- Akım, gerilim, frekans, akım, aktif enerji ve faz kayması ölçümü
- Malzeme
- Alüminyum profil, doğal anodize
Priz elemanları: Polikarbonat
- Teslimat kapsamı
- Grup priz
2 montaj dirseği
Sabitleme malzemesi
Kullanım kılavuzu
3 m bağlantı kablolu (yüksüklü kablolu)
- Dizayn
- Mit Display
- Prizler
- 7 x D, Schuko (tip F, CEE 7/3)
- Ölçüler
- Yükseklik: 45 mm
Derinlik: 50 mm
Uzunluk: 482,6 mm
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- Bağlantı kablosu (tip)
- H05VV-F3G1,5, kablo yüksüklü
- Sabitleme ölçüsü
- 464,1 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V AC, 50 Hz
- Nominal gerilim
- 230 V AC, 50 Hz
- Nominal akım (maks.)
- 16 A
- Montaj seçenekleri
- 25 mm ölçülü yapı parçaları
- 482,6 mm (19") düzeyi
- Pano çerçevesi
- IT duvar dağıtıcısı, arka, yatay (yeterli genişlikte ise)
- Priz tavası rengi
- RAL 7035
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...45 °C
- Bağıl hava nemi (yoğuşmayan)
- 10 %...80 %
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -15 °C...60 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,08 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177709416
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
-
DK Grup priz, 16A, ekranlı