Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
- Ürün numarası:
- DK 7857.320
- Dizayn
- 4 giriş her 10 kW için
- Ürün açıklaması
- Mekanik olarak PDR'ye kilitlenebilir ve ölçeklendirilebilir.
- Teslimat kapsamı
- 482,6 mm (19") - Modül, 3 U
Ana şalter dahil
4 sigorta 3 fazlı rack çıkışı
Her çıkış için 3 x 230 V/16 A
Bağlantı gücü 400 V/3~, maks. 63 A - Opsiyonlar
- Topraklama arızası devre şalteri
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
Derinlik: 350 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 8,75 kg
- ETIM 7.0
- EC002288
- ECLASS 8.0
- 27142415
- Ürün açıklaması
- DK Güç dağıtım modülü, GYD:19"x3Ux350mm, 4 çıkış, 16A. 3p
- Deklerasyonlar
- Uygunluk bildirimi
- Dokümantasyonlar
- Diğer veriler
- Kılavuz