PSM priz modülleri

Ürün numarası: DK 7856.070

Çeşitli modüller farklı şekilde taşıyıcı raya takılabilmektedir.

Ürün numarası:
DK 7856.070
Dizayn
anahtarlanamaz
Ürün açıklaması
Modüler sistem, rack için 1 fazlı/3 fazlı beslemeli bir dikey taşıma rayı üzerinden bir temel konfigürasyon sağlar. Taşıma rayına aktif bileşenleri beslemek için kullanılan farklı priz modülleri takılabilir. Çeşitli modüller, topraklama ucu, IEC320 vb. istenilen kombinasyonda taşıyıcı raya takılabilmektedir. Bu, dokunma korumalı tak ve çalıştır sistemi sayesinde elektrik teknisyeni olmayan kişiler tarafından da yapılabilir.
Malzeme
Profil: Alüminyum, anodize
Priz elemanları: Plastik (PA6 GF 30 V1)
Uzunluk
250 mm
Elektriksel bağlantı türü
WAGO WINSTA MIDI
Besleme başına fazlar
1~
Termik aşırı akım koruması
priz modülü başına
Nominal çalışma gerilimi
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Nominal akım (maks.)
16 A
Gerekli modül yuvaları (sayı)
1
Ölçüler
Uzunluk: 250 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Prizler
6 x Soğuk cihaz soketi C13
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
0,342 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369001
EAN
4028177402522
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
CMC Takılabilir modülü ile birlikte sigorta
Onaylar
IEC CB
UR + C-UR (recognized)
VDE
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu
Visio Shapes