- Ürün numarası:
- DK 7859.130
- Dizayn
- LED için güç göstergesi ile anahtarlanamaz
- Ürün açıklaması
- Modüler sistem, rack için 1 fazlı/3 fazlı beslemeli bir dikey taşıma rayı üzerinden bir temel konfigürasyon sağlar. Taşıma rayına aktif bileşenleri beslemek için kullanılan farklı priz modülleri takılabilir. Çeşitli modüller, topraklama ucu, IEC320 vb. istenilen kombinasyonda taşıyıcı raya takılabilmektedir. Bu, dokunma korumalı tak ve çalıştır sistemi sayesinde elektrik teknisyeni olmayan kişiler tarafından da yapılabilir.
- Malzeme
- Profil: Alüminyum, anodize
Priz elemanları: Plastik (PA6 GF 30 V1)
- Uzunluk
- 250 mm
- Elektriksel bağlantı türü
- WAGO WINSTA MIDI
- Besleme başına fazlar
- 1~
- Termik aşırı akım koruması
- –
- Nominal çalışma gerilimi
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Nominal akım (maks.)
- 16 A
- Gerekli modül yuvaları (sayı)
- 1
- Ölçüler
- Uzunluk: 250 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Prizler
- 4 x Soğuk cihaz soketi C19
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,385 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369001
- EAN
- 4028177598027
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
-
DK PSM Plus soket modülü, C19, 4