Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Tem 2022
PSM ölçüm rayı, CMC III için
Ürün numarası: DK 7859.050
Bir veya üç fazda bir veya iki gerilim beslemesi, takmalı modülün takma yönü değiştirilerek yedeklemeli. Opsiyonel olarak, CMC sistemi ile bağlantılı şekilde ölçüm yapma seçeneklerine sahip olarak.
- Ürün numarası:
- DK 7859.050
- Ürün açıklaması
- Doğrudan CMC III sistemine bağlamak için ölçüm rayları. LokalÖlçüm rayı bir PSM montaj kitiyle dikey olarak 2000 mm yükseklikteki VX IT, TS IT veya TS Rack'a monte edilebilir. Önemli tüm güç parametreleri, faz ve beslemeye göre ayrılmış olarak gösterilebilir ve denetlenebilir. Entegre bir ekran Rack içinde yerinde görüntü sağlar. Uzaktan yönetme ve ağ bağlantısı CMC III sistemi üzerinden gerçekleşir.
- Fayda
- Modüler olarak genişletilebilir sistem
- 16 A ve 32 A faz akımı için
- Çeşitli PSM takma modülleri (pin örnekleri)
- PSM modüleri aktif çalışma sırasında takılabilir
- Kolay montaj
- CMC III sistemine doğrudan bağlantı için CAN-Bus (RJ 45, 2 x yuva)
- Geniş kapsamlı yönetme ve izleme fonksiyonları (CMC III üzerinden)
- Yüksek güvenilirlik ve %1 ölçüm hassasiyeti
- Enerji verimliliği yüksek dizayn - düşük özgün güç tüketimi
- Kaliteli alüminyum gövde, esnek olarak monte edilebilir
- CMC III sistemi üzerinden güç kaynağı (24 V DC)
- Bir CMC III Proses Ünitesine maks. 8 sistem bağlanabilir
- Bir CMC III Kompakt Proses Ünitesine maks. 4 sistem bağlanabilir
- Malzeme
- Alüminyum haddelenmiş profil, anodize
- Elektriksel bağlantı türü
- Soket
- Sayı
- 2
- Besleme başına fazlar
- 3~
- Giriş gerilimi
- 230 V/400 V (50/60 Hz)
- Nominal akım (maks.)
- 16 A
- Modül yuvaları (maks.)
- 6
- Direktifler
- 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
- 2014/30/AB sayılı EMU direktifi
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Normlar
- EN 61000-6-1
- EN 61 000-6-2
- EN 55 022
- Measurement functions, description
- Gerilim V, akım A, frekans Hz
- Aktif güç, aktif enerji, görünür güç, görünür enerji
- Güç faktörü (cos phi)
- Nötr iletken akım ölçümü/asimetrik yük tespiti
- Faz veya besleme başına ölçüm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
TS IT
TS
Yükseklik: 2.000 mm - Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...95 %
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,621 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369001
- EAN
- 4028177677579
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Ürün açıklaması
- DK PSM Ray, ölçüm yapabilen, 16A, 6 kapasiteli