- Ürün numarası:
- DK 7859.420
- Ürün açıklaması
- Bu PSM takma modülleri her PSM akım rayına çıkış yuvalarının bir enerji ölçümü ve devreleme fonksiyonunu ekler. Bu modüller, bağlı alıcıların enerji verileri kaydı veya devreleme olanağı gerekli olursa mevcut PSM kurulumlarının sonradan donatımı için de uygundur. Farklı priz tipleriyle üç farklı model temin edilebilir. PSM akım rayında PSM modülleri iki modül yuvasını kaplar. Ölçüm değerleri arka fon aydınlatmalı LC ekran üzerinden lokal olarak görüntülenir. Hızlı kontrol için akım veya güç sınırları aşıldığında renk kırmızıya döner.
- Fayda
- İşletim sırasında tak-çalıştır ile temas korumalı kolay montaj
- PSM akım rayında PSM modülü kolay takılıp sökülebilir, böylece değişken noktalarda kullanılabilir
- Avrupa tipi PSM akım rayı programı ile uyumludur
- CMC III sistemine doğrudan bağlantı için CAN-Bus (RJ 45, 2 x yuva)
- Yedekli sistemlerde modülün döndürülmesiyle akım devresi değişimi
- 60 °C ortam sıcaklığına kadar kullanım
- ISO 50001 ve EN 50600-2-2 talimatlarının uygulanmasını kolaylaştırır
- Çalışma şekli
- Modül başına enerji tüketimi ölçümü
- Çıkış yuvalarını CMC III üzerinden tek tek veya grup halinde devreye almak
- Modül başına CAN-Bus iletişimi için durum LED'leri
- Lokal görüntüleme için çok renkli arka fon aydınlatmalı LC-Matrix ekran
- Doğru ekran görüntülemesi ve 90° adımlık web görünümü için konum sensörü
- Gerilim, akım ve aktif güç için ayarlanabilir sınır değerleri
- Aşırı yük algılaması modül başına yapılandırılabilir
- Yüksek ölçme hassasiyeti
- Ekran üzerinden alarm sinyalizasyonu
- Üniversal konektör kilidi ve gerekli olmayan IEC 60320, C13 ve C19 yuvalarının kapatılması mümkün
- Malzeme
- Priz elemanları: Plastik (PA6 GF 30 V1)
Profil: Alüminyum, anodize
- Teslimat kapsamı
- CAN Bus'lu PSM ölçüm modülleri
CAN-Bus bağlantı kablosu, 1 m
- Modül başına dağıtım kapasitesi
- 3.680 W
- Röle başına anahtarlama kapasitesi
- 4.000 VA
- Uzunluk
- 500 mm
- Kirlenme derecesi
- 2
- Veri yolu sistemi arayüzleri
- CMC III'e giden 2 x CAN-Bus arayüzü (PU'da maks. 16 / PU Compactta maks. 4)
- 2 x RJ45 (CMC'ye bağlantı)
- Sayı
- 1
- Röle versiyonu
- Çift sarım, bistabil
- Nominal çalışma gerilimi
- 18 V (DC) - 24 V (DC), CMC III sistemi üzerinden güç kaynağı
- Giriş gerilimi
- 230 V AC
- Giriş gerilimi toleransı
- ± 10 %
- Nominal akım
- 16 A
- Gerekli modül yuvaları (sayı)
- 2
- PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
- 4
- PU katılımcı sayısı (maks.)
- 8
- Direktifler
- 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
- 2014/30/AB sayılı EMU direktifi
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- İzleme
- CMC III üzerinden alarm yönetimi (ör. e-posta veya SMS)
- Devre durumu görüntülemesi CMC III web sitesi ve RiZone üzerinde
- 16 PSM modülü CMC III PU (her IP adresi için)
- CMC III üzerinden yetki yönetimi (ör. şalt işlevlerinin sınırlandırılması)
- Normlar
- EN 50 600-2-2
- EN 60950
- Measurement functions, description
- Gerilim V, akım A, frekans Hz
- Aktif güç kW, aktif enerji kWh
- Reaktif güç kVar, reaktif enerji kVarh
- Reaktif güç kVA, reaktif enerji kVAh
- Güç faktörü cosPhi, Crest faktörü (tepe faktörü)
- İşletim saatleri sayacı g, sa, dak
- Ölçme hassasiyeti ± %1
- Ölçüm fonksiyonları sıfırlanabilir/Yazılım ile resetleme/Periyot ölçümü: Aktif enerji kWh, işletim üresi sayacı h, sınır değerler (gerilim, akım, güç) serbest konfigüre edilebilir
- Protokoller
- Ağ fonksiyonelliği (sadece CMC III sistemi ile bağlantılı olarak): IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
- Ölçüler
- Genişlik: 53 mm
Derinlik: 45 mm
Uzunluk: 500 mm
- Deniz seviyesinden maksimum kurulum yüksekliği
- 2.000 m
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...60 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 90 %
- Prizler
- 2 x C13 / 4 x C19
- Bağıl hava nemi (yoğuşmayan)
- 10 %
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -20 °C...70 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,992 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369001
- EAN
- 4028177801851
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Ürün açıklaması
-
PSM busbarlar için CAN buslı ölçüm modülü