Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Haz 2020
PDU uluslararası, yöneticili model
Ürün numarası: DK 7955.540
CMC III veya PDU managed ile birlikte kullanılmak üzere CAN Bus arayüzüne sahip akıllı PDU, anahtarlama fonksiyonu ve çıkış başına enerji verisi kaydı. CEE fişli (16 A/32 A), BS 1363 (UK) çıkışlı giriş. 3,7 kW ile 22 kW arasında dağıtım gücü
- Ürün numarası:
- DK 7955.540
- Ürün açıklaması
- High-End IT-Rack, her bir çıkış yuvası için enerji ölçüm ve denetim fonksiyonlu akım dağıtımı. Kompakt PDU sayesinde her IT rackı kolayca bir profesyonel akım dağıtımı ile donatılabilir. TS IT Rack'ta montajı alet kullanmadan yapmak mümkündür. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar. İki durumlu röleler ve bir OLED ekranı monte edildiğinde, PDU'nun enerji tüketimi azalır. Entegre bir web sunucusu, kapsamlı kullanıcı yönetimi ile doğrudan ağ bağlantısı sağlar. Yedek akım beslemesi, bütün fazlar ve ilave olarak mevcut bir Power-over-Ethernet ağı üzerinden gerçekleşir. PDU, kapsamlı yönetim ve izleme fonksiyonları sunar. %1'lik bir ölçüm hassasiyeti ile yüksek güvenilirlik sağlanır. PDU'da Slave PDU'ları bağlamak için bir CAN veri yolu arayüzü mevcuttur. En fazla 4 CMC III sensörleri ile (sıcaklık, nem, erişim, vandalizm) ortam izlemesi de mümkündür.
- Malzeme
- Alüminyum profil, siyah eloksallı
- Ölçüler
- Genişlik: 44 mm
Derinlik: 85 mm
Uzunluk: 1.280 mm - Priz sayısı ve tipi
- 16 x BS 1363
- Prizler
- 16 x GB (tip G, BS 1363)
- Nominal akım (maks.)
- 13 A
- Beslemeler
- Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 1~ - Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- Elektriksel bağlantı türü
- UK
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...95 %
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177685123
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
- DK PDU yönetilebilir, 13A/1P 16xBS