- Ürün numarası:
- SV 9686.845
- Ürün açıklaması
- Ör. bağlantı barası veya bağlantı seti gibi bileşenlerin bağlantısı için.
- Malzeme
- Çelik, çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- 8 somun ve 16 pul
- Ölçüler
- Dişler: M10
Diş uzunluğu: 45 mm - Paketteki adet
- 8 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,448 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177950245
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV bolt M10 x 45, for connecting components, such as connection bracket and connector kit.