- Ürün numarası:
- SV 9683.464
- Dizayn
- Havalandırma boşluğu ile
- Ürün açıklaması
- Fonksiyon bölmelerini yatay olarak birbirinden ayırmak için. Yan panellerle birlikte Form 1 ila 4 bölümlendirmesi oluşturulur. Sabitleme
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Kompartmanların içeriden bölümlendirilmesi için, kompartman yan panellerinin kullanılması gereklidir.
- Ölçüler
- Genişlik: 511 mm
Derinlik: 380 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 400 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,62 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177936393
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV Compartment divider, WD: 511x380 mm, for VX (WD: 600x400 mm)