- Ürün numarası:
- SV 9683.763
- Ürün açıklaması
- Sıralı modüler cihazları (örn. MCBs) yerleştirmek için taşıyıcı çerçeve seti. Taşıyıcı raylar, iki montaj profili aracılığı ile kompartıman yan panel modüllerine iç ayırım için monte edilir. Kapak, tırtıllı vidalar aracılığıyla taşıyıcı çerçeveye sabitlenir. Kompartıman bölücü paneller ve yan paneller, parçalı montaj plakası ve yan panel modülleri ile birlikte Form 2, 3 veya 4 uyarınca bir iç bölümlendirme yapmak mümkündür.
- Malzeme
- Taşıyıcı çerçeve: Çelik sac, çinko kaplamalı, 1,5 mm
Kapak: Çelik sac, boyalı, 1,5 mm
- Teslimat kapsamı
- Taşıyıcı raylar
2 montaj dirseği
1 kapak, yuvalı
Montaj malzemeleri dahil
- Kompartman yüksekliği için
- 300 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
- 17,5 mm ayırma birimi sayısı
- 2 x 24
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,14 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177937321
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units, WH: 500x295 mm, for VX (W: 600 mm)