- Ürün numarası:
- SV 9683.308
- Ürün açıklaması
- Fonksiyon bölmelerinde açık tip güç şalterleri (ACB) takmak için.
- Malzeme
- Çelik sac, 2,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 696 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 696 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177937499
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV air circuit-breaker support rail for VX (width 800 mm)