- Ürün numarası:
- SV 3580.100
- Malzeme
- E-Cu F30
- Uzunluk
- 2.400 mm
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Normlar
- DIN EN 13 601
- Enine kesit
- Yassı bakır bara genişliği: 12 mm
Yassı bakır bara kalınlığı: 10 mm - Paketteki adet
- 6 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 18,48 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 2,58
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177219526
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
- SV Bakır bara, 12x10mm, L:2400mm, 6'lı pk