Baralar E-Cu

Ürün numarası: SV 3582.000

Uzunluk: 2400 mm/ray.

Ürün numarası:
SV 3582.000
Malzeme
E-Cu F30
Uzunluk
2.400 mm
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Normlar
DIN EN 13 601
Enine kesit
Yassı bakır bara genişliği: 20 mm
Yassı bakır bara kalınlığı: 5 mm
Paketteki adet
6 adet
Ağırlık/ambalaj
15,9 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
2,15
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177044784
ETIM 8
EC001522
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Bakır bara, 20x5mm, L:2400mm, 6'lı pk
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK