- Ürün numarası:
- VX 8617.140
- Ürün açıklaması
- Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.
- Fayda
- Sistem deliklerine takmanız ve sabitlemeniz yeterlidir
- Dört tarafta sistem delikleri
- Kendi bileşenlerini metrik vidalarla sabitleme adına kafesli somun için üstte ve altta delikli
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- VX montaj seçenekleri
- In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level
- VX SE montaj seçenekleri
- In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- AX montaj seçenekleri
- In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- AX plastik için montaj seçenekleri
- In enclosure width 800 mm, in conjunction with universal bracket
- PC montaj seçenekleri
- In enclosure width 800 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
PC
AX
AX plastik
Suitable for width or height or depth: 800 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,42 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177829145
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
VX sistem rayı 23 x 64 mm, iç montaj düzlemi için, G/Y/D: 800 mm