- Ürün numarası:
- SV 9682.328
- Dizayn
- Kapalı
- Ürün açıklaması
- Parçalı kapılar kullanıldığında modüler ön tasarımın üst sonlandırması olarak. Ön kaplamalar, cıvatalar sökülerek dışarıdan çıkarılabilir. Montaj için gerekli olan ayırıcı çıta monte edilmiş kısmi kapıların teslimat kapsamında bulunmaktadır.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 300 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,08 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177929661
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Ürün açıklaması
-
VX Front trim panel, top, IP 54, WH: 800x300 mm sheet steel