- Ürün numarası:
- SV 9682.334
- Dizayn
- Kapalı
- Ürün açıklaması
- Parçalı kapılar kullanıldığında modüler ön tasarımın alt sonlandırması olarak. Ön kapatma plakaları, cıvatalar sökülerek dışarıdan çıkarılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Ön kaplama
Ayırıcı çıta
Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 400 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,362 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177929791
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Ürün açıklaması
-
VX Front trim panel, bottom, IP 54, WH: 400x100 mm sheet steel