- Ürün numarası:
- SV 9681.208
- Ürün açıklaması
- Parçalı kapılara sonradan dışardan montaj için. Delikli montaj kirişleri 25 mm'lik delik mesafelerine sahiptir ve örn. kablo kanalları, hortum tutucuları vb. malzemelerin kapının arka tarafına monte etmek için kullanılır. malzemeleri monte etmek için kullanılır. Delikli montaj kirişinin delik çapı: 4,5 mm.
- Malzeme
- Çelik sac, 1 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 598 mm
- Montaj talimatı
- 1000 mm pano genişliği için: 1 x 9681.204 ve 1 x 9681.206
- 1200 mm pano genişliği için: 2 x 9681.206
- Ölçüler
- Uzunluk: 598 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,82 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177930032
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Ürün açıklaması
-
SV Perforated mounting strip, L: 598 mm, for partial door WH: 800x150-800 mm