- Ürün numarası:
- SV 9677.550
- Ürün açıklaması
- Bara kanalı sisteminin ön ve arka taraflı temas koruması için.
- Malzeme
- Taban tavası: Polifenilen eter (PPE)
Kapama profili: Polifenilen eter (PPE)
Kapak profili: Poliamid
Orta kapak: Poliamid
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapak profili, yarıklı, 50 mm genişlikte
Kapak profili, yarıklı, 100 mm genişlikte
Taban tekneleri
Kapama profilleri
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,21 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177705401
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Ürün açıklaması
-
SV Temas koruma kapağı, bara sistemi için 9677xxx, TS-SE G:600mm için