- Ürün numarası:
- SV 9677.710
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Bara merkez mesafesi
- 185 mm
- Kablo çıkışı
- alt
- Installation type
- Kelepçeli bağlama
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Anma akımı maks.
- 1.600 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Bilgi
- Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
- Ön taraflı vida bağlantılı şalt cihazlarının kullanımı için uygundur
- Kapak profili olan veya olmayan bara kanalı sistemlerinde kurulum mümkün
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 652 mm
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 10 mm
- Üretici (tip) için uygun
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/3VL8 - 1600 A)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 20,9 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 14,68
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177707078
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV Cihaz adaptörü, 1600A, 3p, 185mm, kelepçeli bağlantılı