- Ürün numarası:
- SV 9677.420
- Ürün açıklaması
- Yuvarlak iletkenlerin direkt bağlantısı için.
- Malzeme
- Pirinç
- Yüzey
- Kalay kaplama
- Yapı büyüklüğü için
- 00
- Model no. için uygun
- 9677.000
- 9677.010
- 9677.015
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 10 ‐ 95 mm²
- Paketteki adet
- 3 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,129 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177705166
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Ürün açıklaması
- SV Prizma terminal, NH slimline sigortalı yük ayırıcı için, boy00, 10-95mm2 kablo için