Ürün kaldırıldığı tarih: 1 Ağu 2023
- Ürün numarası:
- SV 9677.840
- Ürün açıklaması
- Yüzeye monte edilen bileşenlere mekanik entegrasyon sayesinde montaj derinliği değişmeden kompakt tasarım (185 mm merkezden merkeze mesafe). Böylece montaj alanından tasarruf edilir.
- Malzeme
- Poliamid
- Yapı büyüklüğü için
- 1 - 3
- Model no. için uygun
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- Nominal güç
- 1,5 VA
- Elektriksel bağlantı türü
- Yuvarlak kablo 2,5 mm² (Uzunluk 1,5 m)
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 200 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Anma frekansı
- 50 ‐ 60 Hz
- Şunlar için uygun
- 9.677,1
9.677,11
9.677,115
9.677,2
9.677,21
9.677,215
9.677,3
9.677,31
9.677,315
9.677,34 - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,327 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85043129
- EAN
- 4028177705241
- ETIM 7.0
- EC001660
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Ürün açıklaması
- SV Akım trafosu, NH slimline sigortalı yük ayırıcı için, boy1-3, 200A/5A