- Ürün numarası:
- SV 9677.915
- Ürün açıklaması
- Kablo ve esnak bara bağlantısı için.
- Malzeme
- Çelik sac, çinko kaplamalı
E-Cu, kalaylı
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Anma akımı maks.
- 1.000 A
- Ölçüler
- Genişlik: 98 mm
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 185 ‐ 300 mm²
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 10 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,35 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,893
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177806344
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV Connection block, 1000 A, 690 V, 1-pole, cable outet top/bottom, round conductor connection 185-300 mm²