- Ürün numarası:
- SV 9677.065
- Dizayn
- 3 kutuplu, konum değiştirebilir
- Çalışma şekli
- Otomatik atlamalı şalt mekanizması sayesinde operatörden bağımsız devreleme
- Çift kesinti ile kontakların güvenli ayrılması
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: kısmen gümüş kaplamalı sert bakır
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7001
Tutamak: RAL 7016
- NH boyu için
- 00
- Bara merkez mesafesi
- 185 mm
- Kablo çıkışı
- alt
- Elektriksel bağlantı türü
- Vida M8
- Installation type
- Cıvatalı sabitleme
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Anma akımı maks.
- 160 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
- Konvertör montajı için
- Evet
- Ölçüler
- Genişlik: 50 mm
Yükseklik: 676 mm
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 10 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 5,12 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,959
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177806696
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Ürün açıklaması
-
SV NH slimline switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, screw M8, 185 mm, cable outet bottom, screw attachment