- Ürün numarası:
- SV 9677.400
- Ürün açıklaması
- Uzun pres manşonlu kablo pabuçlarının kullanıldığı kablo bağlantı alanındaki temas korumasının sağlanması için kaskad uyumlu bağlantı bölmesi kapağı.
- Malzeme
- Polikarbonat
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Yapı büyüklüğü için
- 00
- Model no. için uygun
- 9677.0X0
- 9677.0X5
- Kablo çıkışı
- alt
- Bilgi
- Üstten çıkışlı NH sigortalı yük ayırıcı anahtarların kullanımında bağlantı alanı kapağının kullanılması gereklidir.
- Model No. bilgisi
- Üst hat çıkışlı NH yük ayırıcı anahtarlarda kullanım mümkündür
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85472000
- EAN
- 4028177705128
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Ürün açıklaması
-
SV Terminal kapağı, NH slimline sigortalı yük ayırıcı için, boy 00, alttan kablo çıkış, 185mm