- Ürün numarası:
- SV 9677.435
- Ürün açıklaması
- NH sigortalı yük ayırıcı anahtarın yuvarlak iletken kutu terminal bağlantısına dönüştürülmesi için.
- Malzeme
- Alüminyum
E-Cu, gümüş kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Kapatma kapakları dahil, arka taraflı
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 70 ‐ 240 mm²
- Yapı büyüklüğü için
- 1 - 3
- Paketteki adet
- 3 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,87 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,586
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177806832
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Ürün açıklaması
-
SV Box terminal, for NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm), round conductor connection 70-240 mm²