- Ürün numarası:
- SV 9677.905
- Malzeme
- Çerçeve: Cam elyaf takviyeli polyester
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Dokunma koruması muhafaza kapağı
- Bara merkez mesafesi
- 185 mm
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Elektriksel bağlantı türü
- Vida M12
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Anma akımı maks.
- 1.400 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Bilgi
- Temas koruma bileşenlerinin kullanılması durumunda, kontak terminalleri kullanılmalıdır.
- Ölçüler
- Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 960 mm
- Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
- 6 ‐ 300 mm²
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 10 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 11,5 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 4,41
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177705296
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV Bağlantı adaptörü 1400a, 3p, 185mm, alttan kablo çıkışlı, 6-300mm2 kablo bağlantılı