- Ürün numarası:
- SV 9676.017
- Ürün açıklaması
- Bara paketlerinin mekanik dengelenmesi için. 10 mm bara kalınlığı için uygun.
- Malzeme
- Paslanmaz çelik
- Montaj talimatı
- Gerekli vida boyu bara genişliği B uygunluğunda seçilmelidir, yani boy = B + sabitleme ölçüsü. Vidalar teslimat kapsamında değildir.
- M10 pres somunlu bara tırnağı
- Sabitleme ölçüsü
- 20 mm
- Number of busbars
- 2
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,06 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177625518
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Busbar bağlantı kelepçesi 2x10mm